Publicar produtos
FB Nipple to go Over

FB Nipple to go Over

Traduzido por Google,

O duto Nordfab FB apresenta uma borda plana nas extremidades de conexão. O FB Nipple to go Over é facilmente conectado a outros componentes do duto usando clipes FB que podem ser fixados ao redor da borda plana.

- Construção em aço galvanizado
- Disponível nos tamanhos Ø 080-300 com espessura de aço 0,7 mm e Ø 315-600 com espessura 0,9 mm

O sistema de dutos FB é usado em sistemas de coleta de pó/ventilação de processo em uma ampla variedade de indústrias.

EXEMPLO DE PEDIDO:
Bico para sair Galv 0,7mm 160FB

Especificação
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,218210003802‍
    100Galv0,7mm0,318210003803‍
    120Galv0,7mm0,388210003804‍
    125Galv0,7mm0,448210003805‍
    140Galv0,7mm0,478210003806‍
    150Galv0,7mm0,538210003807‍
    160Galv0,7mm0,638210003808‍
    180Galv0,7mm0,588210003809‍
    200Galv0,7mm0,668210003810‍
    225Galv0,7mm0,748210003811‍
    250Galv0,7mm0,798210003812‍
    300Galv0,7mm0,928210003813‍
    315Galv0,9mm1,028210003814‍
    350Galv0,9mm1,138210003815‍
    400Galv0,9mm1,258210003816‍
    450Galv0,9mm1,458210003817‍
    500Galv0,9mm1,608210003818‍
    550Galv0,9mm1,808210003819‍
    600Galv0,9mm1,908210003820‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-fb-nipple-to-go-over
  • Familia de productoFB Ducting
  • Grupo de produtosAdapters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia