Publicar produtos
RGSL Manual Diverter Valve

RGSL Manual Diverter Valve

Traduzido por Google,

Projetados para mudanças rápidas entre dois fluxos e ideais para transportar partículas de poeira, nossos desviadores atendem à diretiva de máquinas da UE (98/37/EC) e, como padrão, são fabricados em aço macio pintado de 2 e 3 mm.

Operação
• O amortecedor deve ser conectado a ar comprimido limpo e seco
• Pressão normal de trabalho: 0,6 MPa (6 bar)
• Pressão máxima: 1,0 MPa (10 bar)
• Temperatura. faixa: 80° C (ar seco 20° C)

Terminar
• RAL5010 azul

EXEMPLO DE PEDIDO:
Desviador Y RGSL Manual MS 2 e 3mm 300QF/FB 60Deg RAL 5010

Especificação
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    125Mild Steel2 and 3mm33014,048210000870‍
    150Mild Steel2 and 3mm45517,048210000872‍
    160Mild Steel2 and 3mm45517,048210000873‍
    180Mild Steel2 and 3mm52517,048210000874‍
    200Mild Steel2 and 3mm52517,048210000875‍
    250Mild Steel2 and 3mm82017,048210000877‍
    300Mild Steel2 and 3mm90023,48210000878‍
    350Mild Steel2 and 3mm88025,68210000880‍
    400Mild Steel2 and 3mm93029,358210000881‍
    450Mild Steel2 and 3mm96532,98210000882‍
    500Mild Steel2 and 3mm104036,578210000883‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-fb-rgsl-manual-diverter-valve
  • Familia de productoFB Ducting
  • Grupo de produtosDiverter Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMild Steel
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia