Publicar produtos
QF Automatic Diverter Valve
QF Automatic Diverter Valve

    QF Automatic Diverter Valve

    Traduzido por Google,

    A Nordfab fabrica dutos para uso em sistemas de coleta de poeira, névoa e fumaça.

    A válvula desviadora automática Quick- Fit® da Nordfab oferece um método altamente eficiente e econômico de desviar o fluxo de material ou ar por meio de abertura e fechamento automáticos.

    • Construído em metal pesado de 3/16″ de espessura com costuras soldadas. Fornecido com rolamentos de flange de alta resistência e vedação de borracha na porta.
    • Mínimo 75 psi.
    • Somente ângulo de 45º.
    • As Válvulas de Desvio Automático têm cilindros magnéticos simples com corpo de Aço Macio pintado ou 304SS e haste de aço (colares galvanizados ou SS). O padrão é colar galvanizado com corpo MS. SS opcional.
    • O solenóide tem uma carcaça de plástico.
    • Outros tamanhos disponíveis mediante solicitação.
    • Disponível em aço carbono e 304SS (conforme mostrado abaixo) ou opcionalmente 316SS
    • Disponível com extremidades flangeadas em diâmetros de até 24", e outros vários tipos de extremidades
    • Calibres de material de colar opcionais 18, 16, 14 e 12

    Entre em contato com a Nordfab ou com seu revendedor local Nordfab para obter assistência com opções de material/tipo de extremidade.

    O Quick-Fit tem sido usado em uma ampla variedade de aplicações, onde quer que seja necessária coleta de pó ou transferência de partículas finas. O Quick-Fit economiza tempo e dinheiro na instalação, é fácil de limpar, é adaptável a dutos existentes e é facilmente reutilizado durante reconfigurações de chão de fábrica. Saiba mais sobre por que o Quick-Fit pode ser a melhor solução para você.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaus-qf-automatic-diverter-valve
    • Familia de productoQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • Grupo de produtosDiverter Valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço Carbono
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Dust Collection
    • Classificação IFCElemento de Duto
    • Código ETIMEG015540
    • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
    • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniclassHVAC Ductwork

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Belize
    Bermuda
    British Virgin Islands
    Canada
    Collectivity of Saint Martin
    Costa Rica
    Mexico
    Panama
    Puerto Rico
    United States