Publicar produtos
RGSM Manual Diverter Valve

RGSM Manual Diverter Valve

Traduzido por Google,

Projetados para mudanças rápidas entre dois fluxos e ideais para transportar partículas de poeira, nossos desviadores atendem à diretiva de máquinas da UE (98/37/EC) e, como padrão, são fabricados em aço macio pintado de 2 e 3 mm.

Operação
• O amortecedor deve ser conectado a ar comprimido limpo e seco
• Pressão normal de trabalho: 0,6 MPa (6 bar)
• Pressão máxima: 1,0 MPa (10 bar)
• Temperatura. faixa: 80° C (ar seco 20° C)

Terminar
• RAL5010 azul

EXEMPLO DE PEDIDO:
Desviador RGSM Manual MS 2 e 3mm 160QF/FB 45Deg RAL 5010

Especificação
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    125Mild Steel2 and 3mm40014,048210000842‍
    150Mild Steel2 and 3mm49517,048210000844‍
    160Mild Steel2 and 3mm49517,048210000845‍
    180Mild Steel2 and 3mm56017,048210000846‍
    200Mild Steel2 and 3mm56020,048210000847‍
    250Mild Steel2 and 3mm85520,048210000849‍
    300Mild Steel2 and 3mm94023,048210000850‍
    350Mild Steel2 and 3mm100025,68210000852‍
    400Mild Steel2 and 3mm107029,258210000853‍
    450Mild Steel2 and 3mm112532,98210000854‍
    500Mild Steel2 and 3mm131536,578210000855‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-fb-rgsm-manual-diverter-valve
  • Familia de productoFB Ducting
  • Grupo de produtosDiverter Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia