Publicar produtos
FB SBBA Manual Damper

FB SBBA Manual Damper

Traduzido por Google,

O duto Nordfab FB apresenta uma borda plana nas extremidades de conexão. Os amortecedores FB SBBA são facilmente conectados a outros componentes do duto usando clipes FB que podem ser fixados ao redor da borda plana em cada extremidade.

- Construção em aço galvanizado
- Disponível nos tamanhos Ø 080-400 mm, consulte os números dos artigos abaixo

O SBBA é um amortecedor deslizante circular para fechamento hermético. Na posição fechada, o amortecedor é hermético e silencioso. Como não há lâmina do amortecedor no fluxo de ar na posição aberta, o amortecedor é adequado para uso em sistemas com ar carregado de poeira. O amortecedor é utilizado para fechar pontos de extração em máquinas e em locais de trabalho não utilizados atualmente.

EXEMPLO DE PEDIDO:
Amortecedor Manual SBBA Galv 150FB

Especificação
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    80Galv2,608210004512‍
    100Galv2,708210004513‍
    125Galv3,308210004517‍
    140Galv4,048210004519‍
    150Galv4,208210004520‍
    160Galv4,708210004522‍
    180Galv5,508210004523‍
    200Galv6,208210004524‍
    225Galv6,708210004526‍
    250Galv7,708210004527‍
    300Galv10,208210004528‍
    315Galv11,708210004529‍
    350Galv11,808210004530‍
    400Galv14,208210004531‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-fb-sbba-manual-damper
  • Familia de productoFB Ducting
  • Grupo de produtosDampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia