Publicar produtos
FB SBBB Automatic Damper

FB SBBB Automatic Damper

Traduzido por Google,

O duto Nordfab FB apresenta uma borda plana nas extremidades de conexão. Os amortecedores FB SBBB são facilmente conectados a outros componentes do duto usando clipes FB que podem ser fixados ao redor da borda plana em cada extremidade.

- Construção em aço galvanizado
- O amortecedor deve ser conectado a ar comprimido limpo e seco
- Pressão de trabalho 5 a 8 bar
- Temperatura máxima 80° C
Tensão: 230 V CA (bobinas para 24 110 V CA e CC opcionais)
- Bobina ATEX e solenóide opcionais
- Disponível nos tamanhos Ø 080-400 mm, veja os números dos artigos abaixo mostrando diferentes opções de controle

O SBBB é um amortecedor deslizante automático circular movido a ar comprimido para fechamento rápido e hermético. Como a comporta abre e fecha automaticamente, a extração é sempre focada nas conexões, pontos de extração ou máquinas em operação. Isto maximiza o poder de extração, com menor consumo de energia como bônus.

EXEMPLO DE PEDIDO:
Amortecedor Automático SBBB Galv 225FB 230VAC

Especificação
  • ø A (mm)MaterialControlWeight(kg)Item No.
    80Galv24 VAC2,468210004574‍
    80Galv24 VDC Ex2,468210004602‍
    80Galv24 VDC2,468210004588‍
    80Galv120 VAC2,468210004546‍
    80Galv230 VAC2,468210004560‍
    100Galv24 VDC3,208210004589‍
    100Galv24 VDC Ex3,208210004603‍
    100Galv230 VAC3,208210004561‍
    100Galv120 VAC3,208210004547‍
    100Galv24 VAC3,208210004575‍
    125Galv24 VAC3,698210004577‍
    125Galv24 VDC Ex3,698210004605‍
    125Galv120 VAC3,698210004549‍
    125Galv24 VDC3,698210004591‍
    125Galv230 VAC3,698210004563‍
    140Galv24 VDC Ex5,048210004606‍
    140Galv230 VAC5,048210004564‍
    140Galv24 VDC5,048210004592‍
    140Galv24 VAC5,048210004578‍
    140Galv120 VAC5,048210004550‍
    150Galv24 VDC5,538210004593‍
    150Galv230 VAC5,538210004565‍
    150Galv120 VAC5,538210004551‍
    150Galv24 VAC5,538210004579‍
    160Galv120 VAC6,028210004552‍
    160Galv230 VAC6,028210004566‍
    160Galv24 VAC6,028210004580‍
    160Galv24 VDC6,028210004594‍
    180Galv24 VDC7,008210004595‍
    180Galv24 VDC Ex7,008210004607‍
    180Galv24 VAC7,008210004581‍
    180Galv120 VAC7,008210004553‍
    180Galv230 VAC7,008210004567‍
    200Galv24 VAC8,008210004582‍
    200Galv230 VAC8,008210004568‍
    200Galv24 VDC8,008210004596‍
    200Galv120 VAC8,008210004554‍
    200Galv24 VDC Ex8,008210004608‍
    225Galv24 VDC9,228210004597‍
    225Galv230 VAC9,228210004569‍
    225Galv24 VAC9,228210004583‍
    225Galv120 VAC9,228210004555‍
    225Galv24 VDC Ex9,228210004609‍
    250Galv24 VDC10,458210004598‍
    250Galv24 VAC10,458210004584‍
    250Galv24 VDC Ex10,458210004610‍
    250Galv120 VAC10,458210004556‍
    250Galv230 VAC10,458210004570‍
    300Galv24 VDC Ex12,908210004611‍
    300Galv230 VAC12,908210004571‍
    300Galv24 VDC12,908210004599‍
    300Galv24 VAC12,908210004585‍
    300Galv120 VAC12,908210004557‍
    350Galv230 VAC13,358210004572‍
    350Galv24 VDC13,358210004600‍
    350Galv24 VAC13,358210004586‍
    350Galv120 VAC13,358210004558‍
    350Galv24 VDC Ex13,358210004612‍
    400Galv24 VDC Ex17,808210004613‍
    400Galv230 VAC17,808210004573‍
    400Galv24 VAC17,808210004587‍
    400Galv24 VDC17,808210004601‍
    400Galv120 VAC17,808210004559‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-fb-sbbb-automatic-damper
  • Familia de productoFB Ducting
  • Grupo de produtosDampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia