Publicar produtos
HV Branch Pipes

HV Branch Pipes

Traduzido por Google,

Tubos ramificados são usados ​​para unir tubos de vácuo HV ou conectar um tubo de sucção. Ramo de 45°.

Construção em aço galvanizado, 304SS ou 316L

O termo 'alto vácuo' refere-se ao alto vácuo e baixo fluxo de ar usado para capturar, transportar e filtrar vapores, poeira e outras partículas.

Nossas soluções incluem:
• Extração de fumos de tochas de soldagem
• Extração do pó de esmerilhamento diretamente da retificadora portátil graças à nossa linha de manifolds que se adapta à maioria das máquinas manuais do mercado
• Limpeza de pisos e máquinas, etc. com nossa ampla escolha de acessórios
• Transporte de grandes volumes de materiais que podem ser pesados ​​e abrasivos

EXEMPLO DE PEDIDO:
Ramo HV Galv 2mm 127RO 127RO 76RO 45Deg

Especificação
  • ø A (mm)ø B (mm)ø C (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    505050Galv1,5mm0,5040130650‍
    636350Galv1,5mm5,8040136039‍
    636363Galv1,5mm0,7440130660‍
    767650Galv1,5mm0,9940135660‍
    767663Galv1,5mm1,3040135650‍
    767676Galv1,5mm1,3040135640‍
    10210263Galv2mm1,5240130600‍
    10210276Galv2mm1,8040135630‍
    102102102Galv2mm5,8040136038‍
    12712776Galv2mm2,2040135620‍
    127127102Galv2mm2,7040135610‍
    152152102Galv2mm5,8040136037‍
    152152152Galv2mm5,8740134150‍
    203203102Galv2mm2,1340131050‍
    505050304SS1,5mm0,48210005118‍
    636363304SS1,5mm0,68210005119‍
    767650304SS1,5mm08210005126‍
    767663304SS1,5mm1,08210005120‍
    767676304SS1,5mm1,08210005121‍
    10210276304SS2mm1,88210005123‍
    102102102304SS2mm08210005122‍
    127127102304SS2mm2,88210005124‍
    505050316SS1,2mm0,48210005024‍
    767650316SS1,6mm18210005026‍
    767663316SS1,6mm1,18210005027‍
    767676316SS1,6mm1,18210005028‍
    10210276316SS2mm2,18210005029‍
    102102102316SS2mm2,38210005030‍
    129129102316SS2mm2,88210005031‍
    154154129316SS2mm3,958210005032‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-hv-branch-pipes
  • Familia de productoHigh Vacuum
  • Grupo de produtosBranches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia