Publicar produtos
High Vacuum Pipe

High Vacuum Pipe

Traduzido por Google,

Usado como tubos principais no sistema de tubos de alto vácuo Nordfab.

O termo 'alto vácuo' refere-se ao alto vácuo e baixo fluxo de ar usado para capturar, transportar e filtrar vapores, poeira e outras partículas.

Nossas soluções incluem:
• Extração de fumos de tochas de soldagem
• Extração do pó de esmerilhamento diretamente da retificadora portátil graças à nossa linha de manifolds que se adapta à maioria das máquinas manuais do mercado
• Limpeza de pisos e máquinas, etc. com nossa ampla escolha de acessórios
• Transporte de grandes volumes de materiais que podem ser pesados ​​e abrasivos

Construção em aço galvanizado, 304SS ou 316L

EXEMPLO DE PEDIDO:
Tubo HV Galv 1,2mm 102RO L=6m

Especificação
  • ø A (mm)L mmMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    503000Galv1,2mm5,5040130440‍
    506000Galv1,2mm8,6640130450‍
    633000Galv1,2mm5,4940130420‍
    636000Galv1,2mm10,9740130430‍
    763000Galv1,2mm5,5540130400‍
    766000Galv1,2mm11,1040130410‍
    1023000Galv1,2mm7,3240130380‍
    1026000Galv1,2mm17,5440130390‍
    1273000Galv1,5mm9,3240130360‍
    1276000Galv1,5mm27,9640130361‍
    1523000Galv1,5mm11,0240130340‍
    1526000Galv1,5mm32,9640130350‍
    2033000Galv1,5mm22,0040130320‍
    2036000Galv1,5mm44,0640130330‍
    503000304SS1,2mm5,508210005128‍
    506000304SS1,2mm10,908210005129‍
    633000304SS1,2mm5,508210005130‍
    636000304SS1,2mm11,028210005131‍
    763000304SS1,2mm5,608210005132‍
    766000304SS1,2mm11,108210005133‍
    1023000304SS1,5mm8,808210005134‍
    1026000304SS1,5mm17,508210005135‍
    1273000304SS1,5mm9,308210005136‍
    1276000304SS1,5mm18,608210005137‍
    503000316SS1,2mm5,78210005000‍
    506000316SS1,2mm11,48210005001‍
    633000316SS1,6mm7,58210005002‍
    636000316SS1,6mm158210005003‍
    763000316SS1,6mm98210005004‍
    766000316SS1,6mm188210005005‍
    1023000316SS2mm158210005006‍
    1026000316SS2mm308210005007‍
    1273000316SS2mm198210005008‍
    1276000316SS2mm38,18210005009‍
    1543000316SS2mm22,58210005010‍
    1546000316SS2mm458210005011‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-hv-pipe
  • Familia de productoHigh Vacuum
  • Grupo de produtosDuct & Clips
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia