Publicar produtos
High Vacuum Pipe Coupling

High Vacuum Pipe Coupling

Traduzido por Google,

Usado para unir tubos.
A borracha é eletricamente condutora.

O termo 'alto vácuo' refere-se ao alto vácuo e baixo fluxo de ar usado para capturar, transportar e filtrar vapores, poeira e outras partículas.

Nossas soluções incluem:
• Extração de fumos de tochas de soldagem
• Extração do pó de esmerilhamento diretamente da retificadora portátil graças à nossa linha de manifolds que se adapta à maioria das máquinas manuais do mercado
• Limpeza de pisos e máquinas, etc. com nossa ampla variedade de acessórios
• Transporte de grandes volumes de materiais que podem ser pesados ​​e abrasivos

EXEMPLO DE PEDIDO:
Acoplamento de Tubo Galv 50mm

Especificação
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    50Galv0,5043884001‍
    63Galv0,1540139350‍
    76Galv0,1540139420‍
    102Galv0,1540139370‍
    127Galv0,2040139410‍
    152Galv0,2540139360‍
    203Galv0,3540139400‍
    51304SS0,128210002213‍
    63304SS0,158210002193‍
    76304SS0,158210002194‍
    102304SS0,158210002195‍
    127304SS0,28210002196‍
    152304SS0,258210002197‍
    203304SS0,358210002198‍
    51316SS0,128210005058‍
    63316SS0,158210005059‍
    76316SS0,158210005060‍
    102316SS0,158210005061‍
    127316SS0,28210005062‍
    152316SS0,258210005063‍
    203316SS0,358210005064‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-hv-pipe-coupling
  • Familia de productoHigh Vacuum
  • Grupo de produtosDuct & Clips
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-30
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia