Publicar produtos
HV Reinforced Branch

HV Reinforced Branch

Traduzido por Google,

Tubos ramificados com caixa para aparas. Ramo de 45°.

O termo 'alto vácuo' refere-se ao alto vácuo e baixo fluxo de ar usado para capturar, transportar e filtrar vapores, poeira e outras partículas.

Nossas soluções incluem:
• Extração de fumos de tochas de soldagem
• Extração do pó de esmerilhamento diretamente da retificadora portátil graças à nossa linha de manifolds que se adapta à maioria das máquinas manuais do mercado
• Limpeza de pisos e máquinas, etc. com nossa ampla variedade de acessórios
• Transporte de grandes volumes de materiais que podem ser pesados ​​e abrasivos

EXEMPLO DE PEDIDO:
Ramo reforçado HV MS 2mm 102RO 102RO 63RO 45Deg RAL 5009

Especificação
  • ø A (mm)ø B (mm)ø C (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    636363MS2mm0,5040134101‍
    10210263MS2mm4,0040134121‍
    102102102MS2mm5,1140134131‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-hv-reinforced-branch
  • Familia de productoHigh Vacuum
  • Grupo de produtosBranches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMild Steel
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia