Publicar produtos
HV SBBA Manual Damper

HV SBBA Manual Damper

Traduzido por Google,

O SBBA é um amortecedor deslizante circular para fechamento hermético. Na posição fechada, o amortecedor é hermético e silencioso. Como não há lâmina do amortecedor no fluxo de ar na posição aberta, o amortecedor é adequado para uso em sistemas para ar carregado de poeira. O amortecedor é utilizado para fechar pontos de extração em máquinas e em locais de trabalho não utilizados atualmente.

EXEMPLO DE PEDIDO:
Amortecedor Manual SBBA Galv 76RO

Especificação
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    50Galv2,308210004509‍
    63Galv2,408210004510‍
    76Galv2,508210004511‍
    102Galv2,808210004514‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-hv-sbba-manual-damper
  • Familia de productoHigh Vacuum
  • Grupo de produtosDampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia