Publicar produtos
HV SBBB Automatic Damper

HV SBBB Automatic Damper

Traduzido por Google,

O SBBB é um amortecedor deslizante automático circular movido a ar comprimido para fechamento rápido e hermético. Como a comporta abre e fecha automaticamente, a extração é sempre focada nas conexões, pontos de extração ou máquinas em operação. Isto maximiza o poder de extração, com menor consumo de energia como bônus.

• O amortecedor deve ser conectado a ar comprimido limpo e seco
• Pressão de trabalho 5-8 bar
• Temperatura máxima 80°C
• Tensão: 230 V CA (bobinas para 24-48-110 V CA e CC opcionais)

EXEMPLO DE PEDIDO:
Amortecedor Automático SBBB Galv 102RO 230VAC

Especificação
  • ø A (mm)MaterialControlWeight(kg)Item No.
    50Galv24 VDC1,908210004696‍
    50Galv24 VAC1,908210004692‍
    50Galv230 VAC1,908210004688‍
    50Galv24 VDC Ex1,908210004700‍
    50Galv120 VAC1,908210004684‍
    63Galv24 VAC2,108210004693‍
    63Galv230 VAC2,108210004689‍
    63Galv120 VAC2,108210004685‍
    63Galv24 VDC Ex2,108210004701‍
    63Galv24 VDC2,108210004697‍
    76Galv24 VAC2,468210004694‍
    76Galv230 VAC2,468210004690‍
    76Galv120 VAC2,468210004686‍
    76Galv24 VDC2,468210004698‍
    76Galv24 VDC Ex2,468210004702‍
    102Galv120 VAC3,708210004687‍
    102Galv24 VDC Ex3,708210004703‍
    102Galv24 VAC3,708210004695‍
    102Galv230 VAC3,708210004691‍
    102Galv24 VDC3,708210004699‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-hv-sbbb-automatic-damper
  • Familia de productoHigh Vacuum
  • Grupo de produtosDampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia