Publicar produtos
QF Cut-In Branch 30 Degree

QF Cut-In Branch 30 Degree

Traduzido por Google,

QF Cut-ins, em uma linha de dutos QF em um sistema de coleta de pó, são usados ​​para ramificar em linhas de dutos principais.

Um corte de 90º também está disponível.
Ao fazer o pedido, especifique ØA, Principal.

L = (ØB/2) + 58
ØB deve ser menor ou igual ao Principal

EXEMPLO DE PEDIDO:
Corte em Galv 0,7mm 125Principal 80QF 30Deg

Disponível em aço galvanizado ou aço inoxidável 304SS.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-qf-cut-in-30
  • Familia de productoQF Ducting
  • Grupo de produtosBranches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioStainless steel 304
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia