A Nordfab fabrica dutos para uso em sistemas de coleta de poeira, névoa e fumaça.
O componente-chave no sistema de dutos de fixação Quick-Fit® da Nordfab é o Quick-Fit Clamp fácil de usar. O Clamp permite conexões rápidas para dutos modulares Quick-Fit (QF®) da Nordfab. O Quick-Fit Ducting é ideal para sistemas de coleta de pó e ventilação de processo, economizando tempo e dinheiro na instalação, realocações futuras e limpezas. O Quick-Fit também é adaptável a dutos existentes.
O material de vedação de silicone é uma opção de preço econômico para temperaturas operacionais acima de 158° F e tem uma capacidade de faixa de temperatura extremamente ampla. Nitrila é nosso material de vedação padrão e ePTFE é uma opção adicional. Veja nosso guia para selecionar o melhor material de vedação para sua aplicação.
Grampos vêm como padrão da Nordfab com vedações de nitrilo e pino de ponte para travar o grampo na posição fechada. Especifique a vedação de silicone quando necessário
Grampos galvanizados fornecidos com pino de ponte galvanizado. Grampos 304SS fornecidos com pino de ponte SS. Grampos de 3″ a 6″: Pino de ponte pequeno com vedação de nitrilo de 3/8″ de largura de fábrica. Grampos de 7″ a 11″: Pino de ponte grande com vedação de nitrilo de 1/2″ de largura de fábrica. Grampos de 12″ a 24″: Pino de ponte grande com vedação de nitrilo de 5/8″ de largura de fábrica. Clique aqui para obter os números dos itens para solicitar pinos adicionais.
Os grampos de encaixe rápido são um produto Nordfab Now ® , portanto, estão em estoque e geralmente podem ser enviados no dia seguinte ao pedido.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Mexico |
Panama |
Puerto Rico |
United States |