Publicar produtos
QF Double Branch, 30 Degree

QF Double Branch, 30 Degree

Traduzido por Google,

As ramificações duplas QF, usadas em sistemas de coleta de pó, são dutos usados ​​para conectar saídas de máquinas ou outras linhas de dutos.
Ramos Duplos Padrão são 30º, Opcionais 45º.
Ao fazer o pedido, especifique ØA, ØB, ØC, ØD.

eu = (ØB x 2 ) + 206.
ØC deve ser menor ou igual a ØA.
ØB e ØD devem ser menores ou iguais a ØC.
ØB deve ser menor ou igual a ØD
Pode ser necessário redutor em ØB ou ØD. Use as fórmulas acima para determinar.

Construção em aço galvanizado ou 304SS.

EXEMPLO DE PEDIDO:
Ramo Duplo Galv 0,7mm 160QF 140QF 150QF 140QF 30Deg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-qf-double-branch-30
  • Familia de productoQF Ducting
  • Grupo de produtosBranches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioStainless steel 304
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia