Publicar produtos
Flanged Long Radius Tubed Elbow

Flanged Long Radius Tubed Elbow

Traduzido por Google,

Cotovelos tubulares flangeados de raio longo permitem a mudança da direção do fluxo de ar em uma linha de dutos de coleta de pó. Os flanges angulares são fixados frouxamente e fixados por meio de um lábio de Vanstone.

Os cotovelos tubulares são direcionais para o fluxo de ar (colar na parte externa do tubo para saída e colar na parte interna do tubo para entrada).

Cotovelos tubulares, também chamados de curvas tubulares, estão disponíveis em 90°, 60°, 45° e 30° com um raio longo de 2,5 e padrão de 1,5.

  • Disponível em galvanizado e 304SS (números dos itens mostrados abaixo)
  • Disponível com outros estilos de extremidade. Especifique a direção se estiver encomendando estilos de extremidade mistos.

Entre em contato com a Nordfab ou seu revendedor Nordfab local para obter assistência com tamanhos maiores e opções de material/bitola.

Especificação
  • ø A inAngle degreeCenter line radiusMaterialThicknessWeight (lbs)Legacy Item No.Item No.
    3902.5Galv16ga6.43814-0390-107500‍8010007423‍
    3602.5Galv16ga6.43814-0360-107500‍8010007422‍
    3452.5Galv16ga6.43814-0345-107500‍8010007421‍
    3302.5Galv16ga6.43814-0330-107500‍8010007420‍
    4902.5Galv16ga8.73814-0490-110000‍8010007427‍
    4602.5Galv16ga8.73814-0460-110000‍8010007426‍
    4452.5Galv16ga8.73814-0445-110000‍8010007425‍
    4302.5Galv16ga8.73814-0430-110000‍8010007424‍
    5902.5Galv14ga13.613814-0590-112500‍8010007431‍
    5602.5Galv14ga13.613814-0560-112500‍8010007430‍
    5452.5Galv14ga13.613814-0545-112500‍8010007429‍
    5302.5Galv14ga13.613814-0530-112500‍8010007428‍
    6902.5Galv14ga17.513814-0690-115000‍8010007435‍
    6602.5Galv14ga17.513814-0660-115000‍8010007434‍
    6452.5Galv14ga17.513814-0645-115000‍8010007433‍
    6302.5Galv14ga17.513814-0630-115000‍8010007432‍
    8902.5Galv14ga28.83814-0890-120000‍8010007439‍
    8602.5Galv14ga28.83814-0860-120000‍8010007438‍
    8452.5Galv14ga28.83814-0845-120000‍8010007437‍
    8302.5Galv14ga28.83814-0830-120000‍8010007436‍
    3902.5304SS14ga7.43814-0390-207500‍8010007463‍
    3602.5304SS14ga7.43814-0360-207500‍8010007462‍
    3452.5304SS14ga7.43814-0345-207500‍8010007461‍
    3302.5304SS14ga7.43814-0330-207500‍8010007460‍
    4902.5304SS14ga9.73814-0490-210000‍8010007467‍
    4602.5304SS14ga9.73814-0460-210000‍8010007466‍
    4452.5304SS14ga9.73814-0445-210000‍8010007465‍
    4302.5304SS14ga9.73814-0430-210000‍8010007464‍
    5902.5304SS14ga14.613814-0590-212500‍8010007471‍
    5602.5304SS14ga14.613814-0560-212500‍8010007470‍
    5452.5304SS14ga14.613814-0545-212500‍8010007469‍
    5302.5304SS14ga14.613814-0530-212500‍8010007468‍
    6902.5304SS14ga18.513814-0690-215000‍8010007475‍
    6602.5304SS14ga18.513814-0660-215000‍8010007474‍
    6452.5304SS14ga18.513814-0645-215000‍8010007473‍
    6302.5304SS14ga18.513814-0630-215000‍8010007472‍
    8902.5304SS14ga20.83814-0890-220000‍8010007479‍
    8602.5304SS14ga20.83814-0860-220000‍8010007478‍
    8452.5304SS14ga20.83814-0845-220000‍8010007477‍
    8302.5304SS14ga20.83814-0830-220000‍8010007476‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflanged-long-radius-tubed-elbow
  • Familia de productoFlanged Ducting
  • Grupo de produtosElbows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioStainless steel 304
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Dust Collection
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

América do Norte
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Canada
Collectivity of Saint Martin
Costa Rica
Mexico
Panama
Puerto Rico
United States