Publicar produtos
QF End Cap with Mesh

QF End Cap with Mesh

Traduzido por Google,

Os dutos Nordfab Quick-Fit® economizam tempo e reduzem custos durante a instalação em sistemas de ventilação de processo/coleção de poeira. As bordas enroladas Quick-Fit™ em nosso duto permitem conexões rápidas e fáceis com o clipe QF ao instalar, estender ou desmontar trechos de duto. O Duto QF pode ser reutilizado após a limpeza ou ao realocar máquinas durante mudanças no chão de fábrica.

EXEMPLO DE PEDIDO:
Malha de tampa final Galv 0,9mm 400QF

Especificação
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm500,158210001031‍
    100Galv0,7mm500,178210001032‍
    125Galv0,7mm500,208210001033‍
    140Galv0,7mm500,228210001034‍
    150Galv0,7mm500,238210001035‍
    160Galv0,7mm500,248210001036‍
    180Galv0,7mm500,288210001037‍
    200Galv0,7mm500,308210001038‍
    224Galv0,7mm500,338210001039‍
    250Galv0,7mm500,378210001040‍
    300Galv0,7mm500,448210001041‍
    315Galv0,7mm500,468210001042‍
    350Galv0,7mm500,518210001043‍
    400Galv0,9mm500,738210001044‍
    450Galv0,9mm500,828210001045‍
    500Galv0,9mm501,028210001046‍
    560Galv0,9mm501,028210001047‍
    630Galv0,9mm501,168210001048‍
    710Galv0,9mm501,308210001049‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-qf-end-cap-with-mesh
  • Familia de productoQF Ducting
  • Grupo de produtosAdapters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia