Publicar produtos
QF Hose Adapter

QF Hose Adapter

Traduzido por Google,

O adaptador permite a conexão rápida dos dutos QF e QFS à mangueira.

Construção em aço galvanizado ou 304SS


EXEMPLO DE PEDIDO:
Adaptador Mangueira Galv 0,7mm 300QF

Especificação
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm580,18210000019‍
    100Galv0,7mm580,128210000020‍
    125Galv0,7mm580,158210000021‍
    140Galv0,7mm580,178210000022‍
    150Galv0,7mm580,188210000023‍
    160Galv0,7mm580,198210000024‍
    180Galv0,7mm580,238210000025‍
    200Galv0,7mm580,258210000026‍
    224Galv0,7mm580,288210000027‍
    250Galv0,7mm580,328210000028‍
    300Galv0,7mm580,398210000029‍
    315Galv0,7mm580,418210000030‍
    350Galv0,7mm580,468210000031‍
    400Galv0,9mm580,688210000032‍
    450Galv0,9mm580,768210000033‍
    500Galv0,9mm580,848210000034‍
    560Galv0,9mm580,958210000035‍
    630Galv0,9mm581,068210000036‍
    710Galv0,9mm581,28210000037‍
    80304SS0,7mm580,238210003440‍
    100304SS0,7mm580,18210003441‍
    125304SS0,7mm580,138210003442‍
    140304SS0,7mm580,148210003443‍
    150304SS0,7mm580,188210003444‍
    160304SS0,7mm580,28210003445‍
    180304SS0,7mm580,238210003446‍
    200304SS0,7mm580,268210003447‍
    224304SS0,7mm580,38210003448‍
    250304SS0,7mm580,318210003449‍
    300304SS0,7mm580,48210003450‍
    315304SS0,7mm580,448210003451‍
    350304SS0,7mm580,448210003452‍
    400304SS0,7mm580,548210003453‍
    450304SS0,7mm580,598210003454‍
    500304SS0,7mm580,638210003455‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-qf-hose-adapter
  • Familia de productoQF Ducting
  • Grupo de produtosAdapters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioStainless steel 304
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia