Publicar produtos
NFMES Manual Blast Gate

NFMES Manual Blast Gate

Traduzido por Google,

A Nordfab fabrica dutos para uso em sistemas de coleta de poeira, névoa e fumaça.

Nossas comportas de explosão (amortecedores) de economia de energia operadas manualmente são compactas e fáceis de operar. Essas comportas incorporam um dispositivo de vedação especial que reduz a perda de ar e o atrito na operação.

  • Colar disponível em aço galvanizado e 304SS ou opcionalmente 316SS ou aço carbono
  • Disponível com extremidades flangeadas em diâmetros de até 30", e outros vários tipos de extremidades
  • Outros calibres disponíveis para colar: 18, 16 e 14

Entre em contato com a Nordfab ou com seu revendedor Nordfab local para obter assistência com tipos de extremidades personalizadas, tamanhos maiores e opções de material/bitola.

O Quick-Fit tem sido usado em uma ampla variedade de aplicações, onde quer que seja necessária coleta de pó ou transferência de partículas finas. O Quick-Fit economiza tempo e dinheiro na instalação, é fácil de limpar, é adaptável a dutos existentes e é facilmente reutilizado durante reconfigurações de chão de fábrica. Saiba mais sobre por que o Quick-Fit pode ser a melhor solução para você.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaus-qf-manual-nfmes-blast-gate
  • Familia de productoQuick-Fit Clamp Together Ducting
  • Grupo de produtosBlast Gates
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioStainless steel 304
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Dust Collection
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

América do Norte
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Canada
Collectivity of Saint Martin
Costa Rica
Mexico
Panama
Puerto Rico
United States