Publicar produtos
SBAS Automatic Damper

SBAS Automatic Damper

Traduzido por Google,

O amortecedor de economia de energia SBAS é uma comporta automática acionada por cilindros de ar comprimido de dupla ação.

- Construção em aço galvanizado
- O amortecedor deve ser conectado a ar comprimido limpo e seco
- Pressão de trabalho 6 – 8 bar
- Temperatura máxima 75° C
Tensão: 230 V CA (bobinas para 24 48 110 V CA e CC opcionais)
- Disponível nos tamanhos Ø 080-400 mm

EXEMPLO DE PEDIDO:
Amortecedor Auto SBAS Galv 224QF/FB 230VAC

Especificação
  • ø A (mm)MaterialControlWeight(kg)Item No.
    80Galv230 VAC4,08210002032‍
    100Galv230 VAC4,08210002033‍
    125Galv230 VAC4,58210002034‍
    140Galv230 VAC5,58210002035‍
    150Galv230 VAC6,08210002036‍
    160Galv230 VAC6,08210002037‍
    180Galv230 VAC7,08210002038‍
    200Galv230 VAC7,08210002039‍
    224Galv230 VAC7,58210002040‍
    250Galv230 VAC8,08210002041‍
    300Galv230 VAC12,08210002042‍
    315Galv230 VAC12,58210002043‍
    350Galv230 VAC14,08210002044‍
    400Galv230 VAC16,58210002045‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-qf-sbas-automatic-damper
  • Familia de productoQF Ducting
  • Grupo de produtosDampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia