Publicar produtos
QF Standard Branch, 30 Degree

QF Standard Branch, 30 Degree

Traduzido por Google,

O duto QF foi projetado para ser instalado em um sistema de ventilação de processo ou coleta de poeira. As ramificações padrão QF são usadas para conectar saídas de máquinas ou outras linhas de dutos.
As ramificações padrão são 30º, Opcionais 45º.
Ao fazer o pedido, especifique ØA, ØB, ØC.

eu = (ØB x 2 ) + 206.
ØC deve ser menor ou igual a ØA.
ØB deve ser menor ou igual a ØC.
Use as fórmulas acima para determinar se um redutor é necessário em ØC.

Construção em aço galvanizado ou 304SS.

EXEMPLO DE PEDIDO:
Ramo Padrão Galv 0,7mm 80QF 80QF 80QF 30Deg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-qf-standard-branch-30
  • Familia de productoQF Ducting
  • Grupo de produtosBranches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia