Publicar produtos
QFS Oil Mist Drain

QFS Oil Mist Drain

Traduzido por Google,

O QF® Oil Mist Drain da Nordfab extrai óleo para minimizar a quantidade de óleo que flui através do sistema de ventilação do processo.

Duto selado Nordfab QFS
• Os dutos selados QF oferecem uma gama completa de diâmetros e acessórios para instalações profissionais fáceis de consertar.
• Fabricados em aço galvanizado ou aço inoxidável com costuras soldadas a laser, que possuem superfícies internas mais lisas e proporcionam maior resistência a vazamentos, os dutos Nordfab oferecem uma solução imbatível para todas as tarefas gerais de extração de pó.
• O clipe Quick-Fit® apresenta uma junta de vedação de dimensões generosas, mantida firmemente no lugar por uma ação de fixação positiva sobre o centro sobre os colares enrolados nas extremidades do duto a serem unidas. Para maior segurança, um pino de travamento pode ser inserido.
• Todas as curvas, ramificações, redutores e outros itens com juntas ou colares são calafetados com epóxi. E ao unir os dutos, uma junta de nitrila adicional é colocada entre as peças para evitar vazamentos.

EXEMPLO DE PEDIDO:
Dreno de névoa de óleo QFS Galv 0,9mm 125QF

Especificação
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,9mm4,508210001134‍
    100Galv0,9mm4,308210001135‍
    125Galv0,9mm4,308210001136‍
    140Galv0,9mm4,308210001137‍
    150Galv0,9mm10,508210001138‍
    160Galv0,9mm10,508210001139‍
    180Galv0,9mm10,508210001140‍
    200Galv0,9mm10,508210001141‍
    224Galv0,9mm10,508210001142‍
    250Galv0,9mm10,508210001143‍
    300Galv0,9mm18,008210001144‍
    315Galv0,9mm18,008210001145‍
    350Galv0,9mm18,008210001146‍
    400Galv0,9mm18,008210001147‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-qfs-oil-mist-drain
  • Familia de productoQFS Ducting
  • Grupo de produtosSpecial Applications
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia