Publicar produtos
QF Regulation Cone

QF Regulation Cone

Traduzido por Google,

Cone de regulação, montado no interior do duto, Ø80 - 630mm, construção em aço galvanizado ou aço inoxidável 304.

EXEMPLO DE PEDIDO:
Regulação Cone Galv 0,9mm 315mm 200mm

Especificação
  • ø A (mm)ø B (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    8050Galv0,7mm0,28210001837‍
    10050Galv0,7mm0,28210001838‍
    12575Galv0,7mm0,28210001839‍
    14075Galv0,7mm0,38210001840‍
    15075Galv0,7mm0,48210001841‍
    16075Galv0,7mm0,48210001842‍
    18075Galv0,7mm0,58210001843‍
    200100Galv0,7mm0,888210001844‍
    224150Galv0,7mm0,98210001845‍
    250150Galv0,7mm0,98210001846‍
    300215Galv0,7mm1,58210001847‍
    315200Galv0,9mm2,48210001848‍
    400250Galv0,9mm3,28210001849‍
    450300Galv0,9mm4,18210001850‍
    500350Galv0,9mm5,18210001851‍
    560400Galv0,9mm68210001852‍
    600400Galv0,9mm68210001853‍
    630450Galv0,9mm68210001854‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-regulation-cone
  • Familia de productoQF Ducting
  • Grupo de produtosAdapters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia