Publicar produtos
Spraywall Dry Lamella Wall Type LV

Spraywall Dry Lamella Wall Type LV

Traduzido por Google,

A Nordfab oferece dois modelos de Spraywalls para uso em aplicações de pintura em spray. Ambos os tipos de filtro são especialmente adequados para pintura em spray pequena e intensiva, incluindo todos os tipos de pintura, e cola, poliéster, etc. As paredes de spray da Nordfab são construídas em chapa de aço galvanizado.
Nosso spraywall com filtro labirinto tipo LV (mostrado à direita) é construído de forma a facilitar a desmontagem e a limpeza, reduzindo os custos de manutenção dos materiais filtrantes.


Vantagens:
- Construção compacta
- Alta separação
- Manutenção

Especificação
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    450Galv1948210002115‍
    450Galv2258210002116‍
    450Galv2758210002117‍
    450Galv3758210002118‍
    450Galv4108210002119‍
    450Galv4408210002120‍
    450Galv1608210002113‍
    450Galv2008210002114‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-spraywall-dry-lamella-wall-type-lv
  • Familia de productoQF Ducting
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia