Publicar produtos
QF Smooth Adapter Galvanized Steel

QF Smooth Adapter Galvanized Steel

Traduzido por Google,

O adaptador QF Smooth conecta dutos QF clip-together a máquinas que exigem remoção de poeira ou fumaça. Ø80 - 710 mm, construção em aço galvanizado.

O Adaptador Quick-Fit (QF) para Smooth é um niple QF que se conecta a uma máquina. Ele está disponível em aço galvanizado, variando de 80 mm a 710 mm de diâmetro.

A tubulação mais rápida do mundo
Para a maioria dos requisitos e aplicações de coleta de poeira e fumaça, o duto modular clip-together Nordfab Quick-Fit (QF) é um componente crucial de sistemas de coleta de poeira, extração de fumaça e ventilação de processo. Ele tem a capacidade de reduzir significativamente o tempo de instalação em até 50%, resultando em economia de custos e redução do tempo de inatividade.

Fácil de instalar
O Quick-Fit é fácil e rápido de instalar, projetado para limpeza sem esforço e pode ser reutilizado ao ajustar layouts de instalações, fornecendo um dos menores custos de ciclo de vida de qualquer produto de duto. As bordas enroladas Quick-Fit permitem conexões rápidas e fáceis com o Quick-Fit Clip ao instalar, estender ou desmontar trechos de duto.

Especificação
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,098210000068‍
    100Galv0,7mm0,138210000069‍
    125Galv0,7mm0,188210000070‍
    140Galv0,7mm0,228210000071‍
    150Galv0,7mm0,248210000072‍
    160Galv0,7mm0,268210000073‍
    180Galv0,7mm0,358210000074‍
    200Galv0,7mm0,48210000075‍
    224Galv0,7mm0,498210000076‍
    250Galv0,7mm0,628210000077‍
    280Galv0,7mm8210008089‍
    300Galv0,7mm0,888210000078‍
    315Galv0,7mm1,158210000079‍
    350Galv0,7mm1,68210000080‍
    400Galv0,9mm2,128210000081‍
    450Galv0,9mm2,638210000082‍
    500Galv0,9mm3,28210000083‍
    560Galv0,9mm3,868210000084‍
    630Galv0,9mm4,348210000085‍
    710Galv0,9mm4,98210000086‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-th-qf-smooth-adapter
  • Familia de productoQF Ducting
  • Grupo de produtosAdapters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia