Publicar produtos
Flanged Double Branch 18ga

Flanged Double Branch 18ga

Traduzido por Google,

As ramificações duplas Nordfab Gauge 18 são padrão 30º entre as pernas, opcional 45º.

O material de aço galvanizado de calibre 18 proporciona durabilidade extra para aplicações de alto desgaste

As ramificações duplas flangeadas são padrão com flanges angulares padrão da indústria em ambas as extremidades, os flanges são retidos por meio de uma borda vanstone para que os furos dos parafusos possam ser facilmente alinhados com aqueles nas conexões flangeadas existentes.

  • Ao fazer o pedido, especifique A, B, C e D. Nota: (A – C) ≥ (CB) e (C) ≥ (D)
  • Use a seguinte fórmula para determinar o comprimento: L = CX 2 + 15”
  • Disponível com extremidades QF em diâmetros de até 24", diâmetros flangeados de até 72" e outros tipos de extremidades
  • Outros medidores de material disponíveis incluem os padrões 22 e 20, 16, 14, 12 e 10
  • Juntas de flange disponíveis

Entre em contato com a Nordfab ou seu revendedor Nordfab local para obter assistência com tipos de extremidades opcionais, tamanhos maiores e opções de material/medidor.

Especificação
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaflanged-double-branch-18-gauge
    • Familia de productoFlanged Ducting
    • Grupo de produtosBranches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioStainless steel 304
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Dust Collection
    • Classificação IFCElemento de Duto
    • Código ETIMEG015540
    • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
    • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniclassHVAC Ductwork

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Belize
    Bermuda
    British Virgin Islands
    Canada
    Collectivity of Saint Martin
    Costa Rica
    Mexico
    Panama
    Puerto Rico
    United States