Publicar produtos
Flanged Elbow 18ga

Flanged Elbow 18ga

Traduzido por Google,

Cotovelos flangeados de calibre 18 (curvas) permitem a mudança de direção do fluxo de ar em uma linha de dutos de coleta de poeira. Cotovelos flangeados de aço galvanizado de calibre 18 são padrão com extremidades de flange angular (ANGFL). Os flanges angulares são fixados frouxamente e retidos por meio de uma borda vanstone.

Todos os cotovelos Nordfab estão disponíveis em curvas de 90°, 60°, 45° e 30°.

A construção em aço de calibre 18 oferece durabilidade extra para aplicações de alto desgaste.

  • Cotovelos de raio longo disponíveis
  • Construção em aço galvanizado ou 304SS
  • Disponível com flanges com padrão de furo personalizado
  • Medidores de material opcionais padrão 22 e 20, 16, 14, 12 e 10
  • Juntas de flange disponíveis

Entre em contato com a Nordfab ou seu revendedor Nordfab local para obter assistência com tamanhos maiores e opções de materiais/calibres.

Especificação
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaflanged-elbow-18ga
    • Familia de productoFlanged Ducting
    • Grupo de produtosElbows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioStainless steel 304
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Dust Collection
    • Classificação IFCElemento de Duto
    • Código ETIMEG015540
    • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
    • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniclassHVAC Ductwork

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Belize
    Bermuda
    British Virgin Islands
    Canada
    Collectivity of Saint Martin
    Costa Rica
    Mexico
    Panama
    Puerto Rico
    United States