Cotovelos de calibre 10 de raio longo (curvas) permitem a mudança de direção do fluxo de ar em uma linha de dutos de coleta de poeira. Cotovelos de aço galvanizado de calibre 10 são padrão com extremidades de flange angular (ANGFL). Os flanges angulares são fixados frouxamente e retidos por meio de uma borda vanstone.
Todos os cotovelos Nordfab estão disponíveis em curvas de 90°, 60°, 45° e 30°.
Os cotovelos de calibre 10 são fornecidos em construção sólida soldada, proporcionando uma costura sem vazamentos. A eliminação do vazamento de ar melhora a eficiência do sistema de coleta de pó, proporcionando economia nos custos de energia.
A construção em aço de calibre 10 oferece durabilidade extra para aplicações de alto desgaste.
Entre em contato com a Nordfab ou seu revendedor Nordfab local para obter assistência com tamanhos maiores e opções de materiais/calibres.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Mexico |
Panama |
Puerto Rico |
United States |