As ramificações do duto Nordfab em formato de Y (às vezes chamadas de “verdadeiro wyes”) são padrão 60º entre as pernas, opcional 90º.
A construção em aço de calibre 12 adiciona durabilidade extra.
Padrão com nossas extremidades de flange angular rotacional (AFL).
Ao fazer o pedido, especifique A, B, C. Ambos B e C devem ser pelo menos 50% de A, com B ou C sendo pelo menos 80% da perna oposta. Use a seguinte fórmula para determinar o comprimento: L = A + 4”.
Entre em contato com a Nordfab ou seu revendedor Nordfab local para obter assistência com ramificações Y de calibre 12.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Mexico |
Panama |
Puerto Rico |
United States |