Publicar produtos
QF Tee Branch 18ga

QF Tee Branch 18ga

Traduzido por Google,

As ramificações em T Quick-Fit® são padrão com extremidades laminadas QF, permitindo conexões rápidas com outros dutos QF®.

A construção em material de calibre 18 adiciona durabilidade extra.

  • Ao fazer o pedido, especifique o material, a bitola (se não for padrão), as dimensões A e C e os estilos finais, se não for QF.
  • A1 a A2 devem ter a mesma dimensão. C deve ser igual ou menor que as dimensões A
  • Use a seguinte fórmula para determinar o comprimento: L = C + 8"
  • Disponível em aço galvanizado e 304SS
  • Disponível com extremidades flangeadas em diâmetros de até 72", e vários outros tipos de extremidades
  • Outros medidores disponíveis incluem padrão 22 e 20, 16, 14, 12 e 10

Entre em contato com a Nordfab ou seu revendedor Nordfab local para obter assistência com configurações de filiais não mostradas abaixo, tamanhos maiores e opções de materiais/calibres.

O Quick-Fit tem sido usado em uma ampla variedade de aplicações, onde quer que seja necessária a coleta de poeira ou a transferência de partículas finas. O Quick-Fit economiza tempo e dinheiro na instalação, é fácil de limpar, é adaptável a dutos existentes e é facilmente reutilizado durante reconfigurações no chão de fábrica. Saiba mais sobre por que o Quick-Fit pode ser a melhor solução para você.

Especificação
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaqf-tee-branch-18-gauge
    • Familia de productoQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • Grupo de produtosBranches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioStainless steel 304
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Dust Collection
    • Classificação IFCElemento de Duto
    • Código ETIMEG015540
    • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
    • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniclassHVAC Ductwork

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Belize
    Bermuda
    British Virgin Islands
    Canada
    Collectivity of Saint Martin
    Costa Rica
    Mexico
    Panama
    Puerto Rico
    United States