As ramificações Nordfab Quick-Fit® Y (às vezes chamadas de “true wyes”) são padrão com extremidades laminadas QF, permitindo conexões rápidas com outros dutos QF. Estes ramos em forma de Y estão disponíveis com ângulo de 60° ou 90º entre as pernas.
O material de aço de calibre 16 adiciona durabilidade extra.
Entre em contato com a Nordfab ou seu revendedor Nordfab local para obter assistência com configurações de filiais não mostradas abaixo, tamanhos maiores e opções de materiais/calibres.
O Quick-Fit tem sido usado em uma ampla variedade de aplicações, onde quer que seja necessária a coleta de poeira ou a transferência de partículas finas. O Quick-Fit economiza tempo e dinheiro na instalação, é fácil de limpar, é adaptável a dutos existentes e é facilmente reutilizado durante reconfigurações no chão de fábrica. Saiba mais sobre por que o Quick-Fit pode ser a melhor solução para você.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Mexico |
Panama |
Puerto Rico |
United States |