Publicar produtos
Quick-Fit® Sleeve 18ga

Quick-Fit® Sleeve 18ga

Traduzido por Google,

A luva Nordfab Quick-Fit® , anteriormente conhecida como bico ajustável, é usada para fornecer rapidamente ajustes de comprimento variável em linhas de dutos de tubo QF, normalmente quando o comprimento a ser estendido é menor que um tubo padrão de 5'. As costuras da manga QF são soldadas a laser, evitando vazamentos, proporcionando um sistema de coleta de pó mais eficiente.

O-ring de nitrilo preto está incluído. Especifique o O-ring de silicone vermelho se necessário (custo adicional) para aplicações em temperaturas mais altas.

Os componentes de dutos Quick-Fit são adaptáveis ​​aos dutos existentes e o Quick-Fit tem sido usado em uma ampla variedade de aplicações, sempre que for necessária coleta de poeira ou transferência de partículas finas.

  • Disponível em aço galvanizado (conforme mostrado abaixo)
  • Disponível em diâmetros até 24"
  • Também disponível em medidores padrão 22 e 20, conjunto de medidor 16 ou conjunto de medidor 14

Entre em contato com a Nordfab ou seu revendedor Nordfab local para obter assistência com opções de materiais/medidores.

Especificação
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaquick-fit-sleeve-18ga
    • Familia de productoQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • Grupo de produtosPipe & Clamps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Dust Collection
    • Classificação IFCElemento de Duto
    • Código ETIMEG015540
    • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
    • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniclassHVAC Ductwork

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Belize
    Bermuda
    British Virgin Islands
    Canada
    Collectivity of Saint Martin
    Costa Rica
    Mexico
    Panama
    Puerto Rico
    United States