Publicar produtos
Flanged Elbow 14ga

Flanged Elbow 14ga

Traduzido por Google,

A Nordfab fabrica dutos para uso em sistemas de coleta de poeira, névoa e fumaça.

Nossos cotovelos flangeados de calibre 14 (curvas) permitem a mudança da direção do fluxo de ar em uma linha de dutos de coleta de pó. Os cotovelos flangeados de aço galvanizado de calibre 14 são padrão com extremidades de flange angular (ANGFL). Os flanges angulares são fixados frouxamente e retidos por meio de um lábio vanstone.

Todos os cotovelos Nordfab® estão disponíveis em curvas de 90°, 60°, 45° e 30°.

Cotovelos de calibre 14 são fornecidos em construção soldada sólida, proporcionando uma costura sem vazamentos. A eliminação de vazamentos de ar melhora a eficiência do sistema de coleta de pó, proporcionando economia de custos de energia.

A construção em aço calibre 14 oferece durabilidade extra para aplicações de alto desgaste.

  • Cotovelos de raio longo disponíveis
  • Construção em aço galvanizado
  • Disponível com flanges de padrão de furos personalizados
  • Medidores de material opcionais padrão 22 e 20, 18, 16, 12 e 10
  • Juntas de flange disponíveis

Entre em contato com a Nordfab ou com seu revendedor Nordfab local para obter assistência com tamanhos maiores e opções de material/bitola.

Especificação
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaus-flanged-elbow-14ga
    • Familia de productoFlanged Ducting
    • Grupo de produtosElbows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Dust Collection
    • Classificação IFCElemento de Duto
    • Código ETIMEG015540
    • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
    • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniclassHVAC Ductwork