A Nordfab fabrica dutos para uso em sistemas de coleta de poeira, névoa e fumaça.
Nossos cotovelos de raio longo de calibre 1/2 (curvas) permitem a mudança da direção do fluxo de ar em uma linha de dutos de coleta de pó. Os cotovelos de aço galvanizado de calibre 12 são padrão com extremidades de flange angular (ANGFL). Os flanges angulares são fixados frouxamente e retidos por meio de um lábio vanstone.
Todos os cotovelos Nordfab® estão disponíveis em curvas de 90°, 60°, 45° e 30°.
Cotovelos de calibre 12 são fornecidos em construção soldada sólida, proporcionando uma costura sem vazamentos. A eliminação de vazamentos de ar melhora a eficiência do sistema de coleta de pó, proporcionando economia de custos de energia.
A construção em aço calibre 12 proporciona durabilidade extra para aplicações de alto desgaste.
Entre em contato com a Nordfab ou com seu revendedor Nordfab local para obter assistência com tamanhos maiores e opções de material/bitola.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Mexico |
Panama |
Puerto Rico |
United States |