Publicar produtos
Flanged Reducer 14ga

Flanged Reducer 14ga

Traduzido por Google,

A Nordfab fabrica dutos para uso em sistemas de coleta de poeira, névoa e fumaça.

Os redutores flangeados Nordfab® proporcionam fácil transição de um tamanho de tubo ou conexão para um tamanho menor.

O material de aço calibre 14 oferece durabilidade extra para aplicações de alto desgaste. Os redutores calibre 14 têm costuras soldadas sólidas e sem vazamentos; a eliminação de vazamentos de ar torna o sistema de coleta de pó mais eficiente, proporcionando economia em custos de energia.

  • Ao encomendar redutores, especifique as dimensões das extremidades A e B. Os redutores de calibre 14 estão disponíveis em diâmetros de 8" a 50".
  • Flanges de ângulo rotacional retêm lábio vanstone como padrão. Se flanges soldadas forem necessárias, o clocking deve ser especificado.
  • Disponível em aço galvanizado e 304SS (conforme mostrado abaixo) ou opcionalmente 316SS ou aço carbono
  • Disponível com extremidades QF em diâmetros de até 24", e outros vários tipos de extremidades
  • Calibres opcionais padrão 22 e 20, 18, 16, 12 e 10. Diâmetros de até 72".
  • Juntas de flange disponíveis

Entre em contato com a Nordfab ou com seu revendedor Nordfab local para obter assistência com tamanhos maiores e opções de material/bitola.

Especificação
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaus-flanged-reducer-14ga
    • Familia de productoFlanged Ducting
    • Grupo de produtosAdapters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Dust Collection
    • Classificação IFCElemento de Duto
    • Código ETIMEG015540
    • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
    • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniclassHVAC Ductwork