A Nordfab fabrica dutos para uso em sistemas de coleta de poeira, névoa e fumaça.
Os cotovelos de raio longo Quick- Fit® têm extremidades enroladas para uso com grampos Quick-Fit, permitindo rápida montagem/desmontagem e realocação.
Os cotovelos Nordfab QF® de raio longo, também chamados de Bends, estão disponíveis em 90°, 60°, 45° e 30° com raios de 1,5 ou 2,5. Os cotovelos padrão também estão disponíveis com raios de 1,0 ou 1,5.
Cotovelos QF galvanizados nos tamanhos 3″-7″ são metades formadas por prensagem e costuradas juntas. Cotovelos QF nos tamanhos 8″-24″ são segmentados (escornados). Cotovelos QF de aço inoxidável nos tamanhos 3″-6″ são tubulares.
Cotovelos em calibres mais pesados podem ser fornecidos em construção soldada sólida a um custo adicional. Para aplicações altamente abrasivas ou colocação em uma área de alto desgaste dentro da linha do duto, os cotovelos de raio longo da Nordfab em construção de aço calibre 14 ou calibre 12 podem ser a solução para reduzir a frequência e o custo de substituição de cotovelos desgastados.
Entre em contato com a Nordfab ou com seu revendedor Nordfab local para obter assistência com tamanhos maiores e opções de material/bitola.
O Quick-Fit tem sido usado em uma ampla variedade de aplicações, onde quer que seja necessária coleta de pó ou transferência de partículas finas. O Quick-Fit economiza tempo e dinheiro na instalação, é fácil de limpar, é adaptável a dutos existentes e é facilmente reutilizado durante reconfigurações de chão de fábrica. Saiba mais sobre por que o Quick-Fit pode ser a melhor solução para você.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Mexico |
Panama |
Puerto Rico |
United States |