Publicar produtos
QF Manual Diverter 14 ga

QF Manual Diverter 14 ga

Traduzido por Google,

A Nordfab fabrica dutos para uso em sistemas de coleta de poeira, névoa e fumaça.

Nossas válvulas desviadoras manuais de calibre 14 fornecem um método econômico e de alta eficiência para desviar o fluxo de material ou ar.

  • Carcaça construída em metal preto pintado de alta resistência (aço carbono) de 3/16” de espessura, com costuras soldadas. Transições construídas em aço galvanizado calibre 14. Fornecido com rolamentos de flange de alta resistência e vedação de borracha na porta.
  • Disponível com extremidades laminadas Quick-Fit™ (QF) em tamanhos de até 24" de diâmetro ou extremidades flangeadas. A extremidade flangeada é um flange angular rotacional padrão retido por meio do lábio vanstone.
  • Somente ângulo de 45º.
  • Outros tamanhos disponíveis mediante solicitação.
  • Fluxo reverso disponível mediante solicitação.
  • Disponível com extremidades flangeadas em diâmetros de até 24", e outros vários tipos de extremidades
  • Medidores opcionais 18, 16 e 12

Entre em contato com a Nordfab ou com seu revendedor local Nordfab para obter assistência com opções de material/tipo de extremidade.

Especificação
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaus-qf-manual-diverter-14-ga
    • Familia de productoQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • Grupo de produtosDiverter Valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço Carbono
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Dust Collection
    • Classificação IFCElemento de Duto
    • Código ETIMEG015540
    • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
    • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniclassHVAC Ductwork

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Belize
    Bermuda
    British Virgin Islands
    Canada
    Collectivity of Saint Martin
    Costa Rica
    Mexico
    Panama
    Puerto Rico
    United States