A Nordfab fabrica dutos para uso em sistemas de coleta de poeira, névoa e fumaça. O ar contaminado é transportado de máquinas ou processos por meio de tubos QF e outros dutos Quick-Fit para um coletor/filtro, resultando em ar mais limpo nos ambientes de trabalho.
Tubo Nordfab® QF em aço galvanizado extra durável calibre 14 com extremidades laminadas Quick-Fit® (QF) permite instalação ou desmontagem rápida e fácil usando nossa braçadeira Quick-Fit.
O tubo QF calibre 14 possui costura sólida soldada a plasma, o que proporciona uma vedação sem vazamentos. A eliminação de vazamentos de ar torna o sistema de coleta de pó mais eficiente, proporcionando economia de energia.
• Disponível com extremidades flangeadas em diâmetros de até 72", e outros vários tipos de extremidades
• Outros calibres disponíveis incluem 22, 20, 18, 16, 12 e 10
Entre em contato com a Nordfab ou seu revendedor Nordfab local para obter assistência com tamanhos maiores e opções de material/bitola.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Mexico |
Panama |
Puerto Rico |
United States |