A Nordfab fabrica dutos para uso em sistemas de coleta de poeira, névoa e fumaça.
Os ramais de duto flangeados Nordfab® em formato Y (às vezes chamados de "verdadeiros wyes") são padrão 60º entre as pernas, opcional 90º. Construção durável de aço calibre 18. Padrão com nossas extremidades de flange de ângulo rotacional (AFL).
Ao solicitar filiais Y, especifique A, B, C.
Tanto B quanto C devem ser pelo menos 50% de A, com B ou C sendo pelo menos 80% da perna oposta.
Use a seguinte fórmula para determinar o comprimento: L = A + 4”.
• Disponível em galvanizado e 304SS (conforme mostrado abaixo) ou opcionalmente 316SS ou aço carbono
• Disponível com extremidades QF em diâmetros de até 24", e outros vários tipos de extremidades
• Disponível com ângulo de 60° ou 90°
• Calibres opcionais: padrão 22 e 20, 16, 14, 12 e 10
Entre em contato com a Nordfab ou com seu revendedor Nordfab local para obter assistência com as filiais Y de calibre 18.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Mexico |
Panama |
Puerto Rico |
United States |