Publicar produtos
ALMENÄS TOWEL WARMER 790X400 MM ELECTRIC 50W
Nordhem-FI

ALMENÄS TOWEL WARMER 790X400 MM ELECTRIC 50W

Traduzido por Google,
Radiadores de toalha Nordhem elegantes e atemporais fornecem funcionalidade e aconchego ao banheiro. Aquecedores de toalhas estão disponíveis com o uso de água ou uma conexão de rede a uma bateria ou conexão elétrica.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLNARE0840
  • Familia de productoTowel warmers
  • Grupo de produtosAlmenäs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-02-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)790
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)80
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56