Publicar produtos
OOBAMBOO™ swing gate
OOBAMBOO™ swing gate
OOBAMBOO™ swing gate
    Normaclo

    OOBAMBOO™ swing gate

    4.1 de 5 estrelas4.1(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Os portões de batente OOBAMBOO™ criam a harmonia perfeita com a cerca e se encaixam no projeto arquitetônico geral. As barras são soldadas na estrutura do portão de acordo com o projeto OOBAMBOO™. Alturas disponíveis: 1 m / 1,25 m / 1,50 m / 1,75 m / 2 m / 2,25 m / 2,40 m Larguras disponíveis: 1 m / 1,50 m (portão) / 2 m / 3 m / 4 m / 5 m / 6 m ( 2 folhas)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNOR010003
    • Familia de productoDouble swing gates
    • Grupo de produtosOOBAMBOO™ swing gate
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões