Publicar produtos
Emergency Lighting Europrisma
Normagrup

Emergency Lighting Europrisma

Traduzido por Google,

Europrisma: construída para os ambientes mais exigentes.

A família Europrisma foi projetada para garantir uma operação confiável nas instalações mais desafiadoras. Sua ampla gama de opções de luminosidade e classificação IP65 a tornam a solução ideal para aplicações industriais. O sistema plug-in permite uma instalação rápida e fácil. Também disponível em versão embutida.

Destaques:

  • Ampla gama de opções luminosas
  • Alta proteção: classificação IP65
  • Instalação rápida e fácil com sistema plug-in
  • Disponível em versões de montagem em superfície e embutidas
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaalumbrado-emergencia-europrisma
  • Familia de productoEuroprisma
  • Grupo de produtosAlumbrado emergencia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)72
  • Largura (mm)361
  • Profundidade (mm)110
Relacionado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001957
  • Nome ETIMEmergency luminaire
  • Código CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 13
  • Título OmniclassEmergency Lighting