Publicar produtos
Emergency Lighting Extraline
Normagrup

Emergency Lighting Extraline

Traduzido por Google,

EXTRALINE: maior versatilidade na sinalização de emergência.

O EXTRALINE foi desenvolvido como uma versão aprimorada da família SIGNAL. Pode ser instalado na superfície, embutido ou suspenso no teto, oferecendo total flexibilidade. Todos os acessórios necessários para a instalação estão incluídos.

Existem duas versões dependendo do modo de operação: o modelo XS é destinado ao uso como placa de saída ao longo de rotas de fuga, enquanto o modelo XD funciona como placa de saída e iluminação de emergência.

Destaques:

  • Instalação flexível: montada na superfície, embutida ou suspensa
  • Todos os acessórios de instalação incluídos
  • Modelo XS: placa de saída para rotas de fuga
  • Modelo XD: dupla função como sinalização de saída e iluminação de emergência
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaalumbrado-emergencia-extraline
  • Familia de productoExtraline
  • Grupo de produtosAlumbrado emergencia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)207
  • Largura (mm)325
  • Profundidade (mm)47
Relacionado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001957
  • Nome ETIMEmergency luminaire
  • Código CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 13
  • Título OmniclassEmergency Lighting