Publicar produtos
Emergency Lighting Smart
Emergency Lighting Smart
Emergency Lighting Smart
Emergency Lighting Smart
    Normagrup

    Emergency Lighting Smart

    Traduzido por Google,

    "SMART é uma família de iluminação de emergência projetada para se adaptar a qualquer tipo de instalação graças às suas linhas minimalistas estilizadas, sua versatilidade e sua facilidade de instalação."

    Pode ser instalado fixado no teto ou na parede ou embutido por meio de um acessório, incorporando um sistema de conexão rápida que facilita a instalação. Está disponível nas versões SATI e SATI Endereçável e com homologação NF (norma francesa).

    Destaques:

    • Design minimalista estilizado
    • Instalação versátil: teto, parede ou embutido
    • Sistema de conexão rápida para fácil instalação
    • Disponível nas versões SATI e SATI Endereçável
    • Homologação NF (norma francesa)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaalumbrado-emergencia-smart
    • Familia de productoSmart
    • Grupo de produtosAlumbrado emergencia
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)39
    • Largura (mm)209
    • Profundidade (mm)112
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Código CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniclassEmergency Lighting