Publicar produtos
Recessed Emergency Lighting Volutta
Normagrup

Recessed Emergency Lighting Volutta

Traduzido por Google,

"As famílias Volutta, Volutta Doble e Recessed Volutta são o resultado da mistura de versatilidade e estilo em partes iguais."

Projetados para cobrir qualquer tipo de instalação com requisitos estéticos, eles são adequados para todos os tipos de projetos.

Destaques:

  • Versatilidade e estilo equilibrados
  • Adequado para qualquer tipo de instalação
  • Projetado para atender aos requisitos estéticos
  • Ideal para vários projetos
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaalumbrado-emergencia-volutta-empotrable
  • Familia de productoVolutta Empotrable
  • Grupo de produtosAlumbrado emergencia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)153
  • Largura (mm)345
  • Profundidade (mm)40
Relacionado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001957
  • Nome ETIMEmergency luminaire
  • Código CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 13
  • Título OmniclassEmergency Lighting