Publicar produtos
Elit Micro Recessed downlight
Elit Micro Recessed downlight
Elit Micro Recessed downlight
Elit Micro Recessed downlight
Elit Micro Recessed downlight
Elit Micro Recessed downlight
Elit Micro Recessed downlight
Elit Micro Recessed downlight
Elit Micro Recessed downlight
    Normagrup

    Elit Micro Recessed downlight

    Traduzido por Google,

    ELIT Micro: Design e tecnologia em perfeito equilíbrio.

    A ELIT Micro representa o equilíbrio perfeito entre design e tecnologia. Seu corpo em alumínio foi projetado especificamente para garantir a temperatura ideal do LED, proporcionando a melhor eficiência e durabilidade. Seu refletor diferenciado, feito de policarbonato técnico, cria uma luz uniforme e de alta qualidade, sem pontos de luz difusa.

    Destaques:

    • Corpo em alumínio para otimizar a temperatura do LED.
    • Alta eficiência e longa durabilidade.
    • Refletor técnico em policarbonato.
    • Luz uniforme e de alta qualidade, sem manchas.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelit-micro-recessed-downlight
    • Familia de productoElit Micro
    • Grupo de produtosRecessed downlight
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)85
    • Largura (mm)85
    • Profundidade (mm)57
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001959
    • Nome ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniclassLamps