Publicar produtos
Steel Wheel Guide
Steel Wheel Guide
Steel Wheel Guide
Steel Wheel Guide
    NORSUD

    Steel Wheel Guide

    4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Quando posicionado em frente às suas docas de transbordo, as guias das rodas permitem que o caminhão seja posicionado no eixo da doca para proteger seus prédios e instalações. As guias das rodas delimitam as docas e os passeios garantindo a proteção dos indivíduos. Guias de rodas de aço, estão disponíveis duas versões: - Seladas no concreto - Fixadas diretamente no solo
    Especificação
    • Economic - Simple - Sturdy
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaguide-roue-acier
    • Familia de productoDock protections, protection des quais, guidage camion
    • Grupo de produtosSteel wheel guides, guide roue
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)270
    • Profundidade (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Acessórios rodoviários
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_16
    • Uniclass 2015 DescriçãoFixed traffic and protective barrier systems
    • Código CSI MasterFormat 201434 71 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Vehicle Barriers
    • Número OmniClass23-39 11 11 15
    • Título OmniclassTraffic Barriers
    • Código CSI UniFormat IIG
    • Título CSI UniFormat IISITEWORK

    Disponibilidade da região

    Europa
    France