Publicar produtos
Marmur Medio
Marmur Medio
    Novacolor

    Marmur Medio

    Traduzido por Google,
    Marmur Medio é um reboco de acabamento à base de cal, composto por massa hidratada bem temperada, mármores finos e modificadores reológicos, que garantem uma perfeita trabalhabilidade do produto. Com sua formulação, Marmur Medio permite obter efeitos estéticos turvos, com tonalidades suaves e vibrantes. Graças à sua versatilidade, Marmur Medio permite obter várias texturas, dependendo das técnicas de aplicação.

    Entre em contato com a Novacolor

    Especificação
    • Marmur Medio is indicated for the decoration of prestigious exterior and interior surfaces. Natural lime plasters represent Marmur Medio's most suitable substrate, since the product reacts chemically with them, building up a unique body able to preserve the lime coating for a longer period of time.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMarmur-medio
    • Familia de productoDecorative products
    • Grupo de produtosMinerals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCTextura
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative varnish or lacquer systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniclassTextured Paints
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes