Publicar produtos
Concrete by Novacolor
Concrete by Novacolor
    Novacolor

    Concrete by Novacolor

    Traduzido por Google,
    Concrete By Novacolor é um revestimento de gesso acrílico-siloxano antialgas para exteriores, grão fino (0,5-0,7 mm).

    Entre em contato com a Novacolor

    Especificação
    • Thanks to the acrylic binder and the siloxane component Concrete By Novacolor grants a big hardness of the surface, good transpirability and resistance to rain. The particular grain curve of Concrete By Novacolor and the possibility to overlap it with one or more layers of Fase Silossanica, ensures to achieve concrete effects.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaConcrete-by-novacolor
    • Familia de productoDecorative products
    • Grupo de produtosConcrete
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCTextura
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative varnish or lacquer systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniclassTextured Paints
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes