Publicar produtos
Archi+ Tadelakt
Novacolor

Archi+ Tadelakt

Traduzido por Google,
Archi+ Tadelakt é um revestimento mineral em pó para interiores. É composto por cal hidráulica natural NHL 3,5 (EN 459-1), cal aérea, agregados específicos e modificadores reológicos cuidadosamente selecionados para garantir uma excelente trabalhabilidade.

Entre em contato com a Novacolor

Especificação
  • The particular formulation allows replicating, from an aesthetic point of view, the typical finishes of the Moroccan Tadelakt.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaArchi-tadelakt
  • Familia de productoDecorative products
  • Grupo de produtosConcrete
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPintura
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCTextura
  • Nome UNSPSCFinishing materials and products
  • Código UNSPSC301519
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_90_60_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative varnish or lacquer systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 94 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
  • Número OmniClass23-15 21 11 13
  • Título OmniclassTextured Paints
  • Código CSI UniFormat IIC3010
  • Título CSI UniFormat IIWall Finishes